Sonnerie modulaire 230V~ - 83dB - 1 module

  • Ref. 0 041 07
  • Lexic
  • LEGRAND

Sonnerie, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

47,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sonnerie modulaire 230V~ - 1 module
  • Puissance : 6VA - Consommation : 27mA
  • Puissance acoustique : 83dB
  • Courant alternatif 50Hz
  • Raccordement sur bornes à vis par le bas

Les + installation

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    83 dB
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    0.027-0.027 A
  • Batterie incorporée
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Largeur
    17.7 mm
  • Hauteur
    77.8 mm
  • Profondeur
    94.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60 °C
  • Temperature de stockage
    -10-60 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Consommation en veille
    27 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-10 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060041076

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations