Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 230V~

  • Ref. 0 414 19
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

202,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sonnerie forte puissance - IP44 - IK07 - Classe II
  • Poids : 1kg
  • Consommation électrique : 50mA - Tension : 230V ~ - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz
  • Niveau sonore de 90dB à 1m
  • Revêtement polyester anticorrosion

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    98dB
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Consommation d'électricité
    0.05A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    150mm
  • Hauteur
    172mm
  • Profondeur
    97mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage
    -10-+55°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale
    60-60mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    106-106mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060414191

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.842 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit