Ruban adhésif isolant en PVC dimensions 15x10mm - blanc

  • Ref. 0 930 90
  • LEGRAND

Ruban, pour repérer et assembler des fils électriques

4,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Ruban adhésif isolant en PVC
  • Dimensions 15mm x 10mm - Blanc
  • Emballé sous blister avec Gencod

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur 15 mm
  • Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur Blanc
  • Longueur 10 m
  • Bilatéral Non
  • Résistant aux UV Non
  • Isolant Oui
  • Autoextinguible Non
  • Autosoudant/amalgamé Non
  • Adapté à la haute tension Non
  • Vulcanisé Non
  • EAN/Gencode 3245060930905

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage