Ronfleur modulaire 230V~ - 73dB - 1 module

  • Ref. 0 041 13
  • Lexic
  • LEGRAND

Ronfleur, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

43,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Ronfleur modulaire 230V~ - 1 module
  • Puissance : 6VA
    - Consommation : 27mA
  • Puissance acoustique : 73dB
  • Courant alternatif 50Hz
  • Raccordement sur bornes à vis par le bas

Les + installation

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension nominale 230 V
  • Type de courant AC
  • Consommation d'électricité 0.027 A
  • Classe de protection (IP) IP00
  • Volume 73 dB
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Autre
  • Type de tonalité Tonalité continue
  • Mode de pose Encastré
  • Transfo incorporé Non
  • EAN/Gencode 3245060041137

Support d’aide à la prescription