Répartiteur télévision blindé 1 entrée femelle 2 sorties mâles Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 05
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

9,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répartiteur Ø9,52mm blindé 862MHz
  • 1 entrée femelle - 2 sorties mâles
  • Emballage avec Gencod

Les + utilisation

Permet de faire fonctionner 2 téléviseurs sur une prise

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Non
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Non
  • Largeur
    15 mm
  • Hauteur
    34 mm
  • Profondeur
    52.5 mm
  • Couleur
    Acier
  • EAN/Gencode
    3245060910051

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage