Relais thermique RTX³100 pour contacteurs CTX³100 - contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF - 45A à 65A

  • Ref. 4 167 47
  • RTX³
  • LEGRAND

RTX³, relais thermique pour contacteur de puissance, assure la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur

260,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Relais thermiques RTX³ 100
  • Pour contacteurs de puissance 3-pôles CTX³ 100 - Avec bornes à cage
  • Classe 10A - Contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF
  • Plage de réglage :
    - I minimum : 45A
    - I maximum : 65A
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les + utilisation

Protection thermique contre les surcharges, les démarrages longs et les calages prolongés du moteur - Sensibilité aux pertes de phase

Information sur la gamme

Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Plage de courant ajustable
    45-65 A
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    690 V
  • Mode de pose
    Montage direct
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    1
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
    1
  • Classe de déclenchement
    CLASS 10
  • EAN/Gencode
    3414970407030

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations