Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec double prolongateur ergonomique en caoutchouc et câble 5m

  • Ref. 0 516 29
  • LEGRAND

Rallonge pour chantier, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques

114,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Rallonge caoutchouc pour chantier ''prête à l'emploi'' IP44 - IK08
  • 2P+T - 16A - Avec prolongateur ergonomique en caoutchouc équipé d'éclips de protection et bouchon et câble 5m - avec double prolongateur - Noir
  • Résistance au choc et au frottement
  • Câble H 07 RNF 3G 1,5mm²
  • Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod

Les + utilisation

Rallonges caoutchouc pour chantier

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1
    Droit
  • Type raccordement 2
    Autre
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section nominale du conducteur
    1.5 mm²
  • Longueur
    5 m
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Résistance à la température
    -15-100 °C
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Couleur de gaine
    Noir
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Oui
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    10 mm
  • EAN/Gencode
    3245060516291

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations