Rail Télex Isi Plast - hauteur 50mm, largeur 17mm et longueur 2m - finition PVC gris RAL7030

  • Ref. 6 379 94
  • ISI PLAST
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rail Télex ISI PLAST - hauteur 50mm , largeur 17mm et longueur 2m - finition PVC gris RAL7030

20,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 - C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en extérieur , en ambiance avec acides nitriques / organiques, dans les stations d'épurration, dans les piscines (enceinte intérieure), dans l'industrie chimique, en bord de mer, milieu salin, dans les locaux techniques de centrale nucléaire, sur les toits pour le photovoltaique

Information sur la gamme

Système de chemins de câbles Isi Plast ™, particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast ™ complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast ™ permet un montage sans outils et sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur
    50 mm
  • Hauteur
    17 mm
  • Forme de profilé
    Profilé en U
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Dos perforé
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7030
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245066379944

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations