Rail en T KLI700 Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - longueur 770mm et charge 140daN - finition GS

  • Ref. 3 478 24
  • Système KALEÏS™
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rail en T KLI700 Kaleïs pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 ou tôle perforée P31 - longueur 770mm et charge 140daN - finition GS

11,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Système de chemin de câbles à l'esthétique soignée pour une intégration harmonieuse dans les bâtiments où il est visible. Conçu pour l'intégration de nombreuses fonctions telles que l'éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie. Habillage 2 coloris au choix. Chemin de câbles tôle disponible en 2 finitions

Information sur la gamme

Système KALEÏS™, est un système universel et multifonction de chemin de câbles conçu pour une intégration harmonieuse dans tous types de bâtiments où il est visible, grâce à son esthétique soignée. Particulièrement adapté aux bâtiments sans faux-plafonds, pour l’intégration  de nombreuses fonctions telles que l’éclairage, la vidéosurveillance, la diffusion sonore ou la sécurité incendie

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    770 mm
  • Largeur
    41 mm
  • Hauteur
    21 mm
  • Largeur de rainure
    22 mm
  • Epaisseur de matériau
    2 mm
  • Forme de profilé
    Profilé en C
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Dos perforé
  • Largeur de trou
    8.2 mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Charge maximum supportée
    1.4 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970513083

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations