Rail DIN symétrique avec oblongs à couper profondeur 15mm - longueur 2m

  • Ref. 0 477 23
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Rail symétrique à couper en fonction de la largeur du coffret ou de l'armoire

46,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Rail DIN
  • Longueur 2m
  • Profondeur 15mm
  • Avec oblongs

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Rail DIN 35/15 mm
  • Matériau Acier
  • Forme de trou Trou oblong
  • Ecart central entre les trous 25 mm
  • Epaisseur de matériau 1.5 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 15 mm
  • EAN/Gencode 3245060477233

Profil Environnemental Produit