Rail aluminium 2 positions pour DPX³160 et DPX³250 ou DPX-IS250Avec platines dédiées pour XL³400 - 24 modules

  • Ref. 0 202 06
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, rail pour montage d'appareils de coupure et protection dans coffrets et armoires

59,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rail symétrique aluminium 2 positions pour coffret ou armoire XL³400
  • Composé de :
    - 1 rail symétrique
    - 2 équerres de fixation
  • Reçoit les répartiteurs de rangée HX³ 125A

Les + installation

Reçoit :
- les bracelets de filerie référence 020094
- le bracelet de guidage de la filerie référence 405225

Les + utilisation

Pour le montage de DPX³160, DPX³250 et DPX-IS250 avec platine dédiée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se fixe sur les montants fonctionnels dans XL³ 400 uniquement

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail G
  • Matériau
    Aluminium
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Forme de trou
    Sans
  • Epaisseur de matériau
    1.3 mm
  • Longueur
    433.5 mm
  • Hauteur
    61.2 mm
  • EAN/Gencode
    3245060202064

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Rail aluminium 2 positions pour DPX³160 et DPX³250 ou DPX-IS250Avec platines dédiées pour XL³400 - 24 modules

À associer