Nouveauté

Profil perforé plat PL - section 96x1,75mm, perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

  • Ref. 5 241 63
  • PL96
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Profil perforé plat PL - section 96x1,75mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

66,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Fixations diverses profils perforés. Profils plats

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 3000 mm
  • Largeur 96 mm
  • Hauteur 1.75 mm
  • Largeur de rainure 25 mm
  • Epaisseur de matériau 1.75 mm
  • Forme de profilé Profil plat
  • Modèle Profil simple
  • Type de perforation Dos perforé
  • Largeur de trou 7 mm
  • Avec denture Non
  • Débrochable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Epaisseur de la couche de protection 55 µm
  • Couleur Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414972463348