Nouveauté

Profil perforé plat PL - section 24x1,75mm, perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS

  • Ref. 5 241 00
  • PL24
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Profil perforé plat PL - section 24x1,75mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS

10,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 3 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Fixations diverses profils perforés. Profils plats

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    3000 mm
  • Largeur
    24 mm
  • Hauteur
    1.75 mm
  • Largeur de rainure
    25 mm
  • Epaisseur de matériau
    1.75 mm
  • Forme de profilé
    Profil plat
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Dos perforé
  • Largeur de trou
    7 mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972463201

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations