Prise TV-R-SAT Appareillage saillie composable - blanc

  • Ref. 0 861 42
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie composable, une prise permettant de brancher une télévision, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

59,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise TV-R-SAT étoile blindée à sorties multiples - Radio Fm + DAB+ - Appareillage saillie composable
  • Voix de retour sur connecteur TV - Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - Compatible avec télévision Ultra Haute Définition - Prise étoile blindée Classe A, compatible 4 G Lte
  • Faible atténuation < 1,5dB - Connecteurs TV mâle et R femelle ø9,5mm, connecteur Sat type ''F'' - TV : 5MHz-68MHz et 230MHz-862MHz - R : Fm 87,5MHz-108MHz, DAB 174MHz-223MHz - Sat : 950MHz-2400MHz
  • Conforme aux normes EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2 - Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ et livré bornes ouvertes - Blanc RAL9003

Les + utilisation

Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme

Recommandations / restrictions d’usages

  • Câble coaxial 17 VATC recommandé

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV/RD/SAT
  • DAB+
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de modules
    2
  • Couvercle
    Plaque centrale
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1.5 dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    2 dB
  • Nombre de sorties
    3
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Fréquence radio
    87.5-240 MHz
  • Fréquence prise SAT
    950-2400 MHz
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    72 mm
  • Hauteur d'appareil
    72 mm
  • Profondeur d'appareil
    35 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060861421

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations