Prise télévision simple femelle Living Now type "F" à visser classeA compatible 4G Lte - 1 module

Living Now, prise TV coaxiale de type F permettant de bénéficier d’une qualité ultra haute définition (UHD) avec tout type de téléviseur

15,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Serrage du câble optimisé
  • Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 08
  • Limite l’atténuation du signal (atténuation de moins de 1dB), ce qui permet de réduire les besoins en matière d’amplification
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Impédance 75ohms, raccordement vissé, 1 module

Avantages

  • Blindage classe A certifié: protection contre les interférences dues aux nouveaux signaux générés par les téléphones portables (3G, 4G, 5G) qui peuvent être à l’origine d’une pixellisation ou de déformations de l’image et du son
  • S’intègre parfaitement au design Living Now

Les + installation

Cette prise a été conçue pour permettre une insertion intuitive du câble - Le raccordement au bornier est simple et rapide, le raccordement reste bien visible, ce qui permet d'assurer du serrage optimal du câble

Les + utilisation

Sortie optimisée pour les nouveaux téléviseurs UHD et 4K, pour une parfaite réception du signal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Boîte/prise de passage
  • Type de prise
    SAT
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Couvercle
    Plaque centrale
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1.5 dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    2 dB
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Atténuation de passage à 860 MHz
    1.5 dB
  • Atténuation de passage à 2 150 MHz
    2 dB
  • Fréquence TV
    5-862 MHz
  • Compatible à une alimentation à distance
    Non
  • Fréquence radio
    87.5-108 MHz
  • Fréquence prise SAT
    950-2400 MHz
  • Type de fixation
    Fixation par encliquetage
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermodurci
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Largeur d'appareil
    22 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    31 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    32 mm
  • Profondeur d'encastrement
    22 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -5-35 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543611043

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prise télévision simple femelle Living Now type "F" à visser classeA compatible 4G Lte - 1 module

À associer