prise sans fils - induction 15W à composer Ø80mm pour mobilier IP44 IK08 - noir

Chargeur sans fils - induction, à équiper d'une alimentation, à encastrer dans mobilier, permettant une charge rapide additionnelle ou complète pour un smartphone équipé d'un récepteur à induction QI

68,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • 15W QI couleur Noir épaisseur < 1,5 mm, IP44 - IK8
  • Perçage diam 80 mm
  • Revetement anti dérapant
  • 1 Entrée RJ45 / 1 Sortie RJ45
  • Vérouillage sous mobilier par écrou papillon

Avantages

  • Raccordement en étoile ou série selon configuration du mobilier, ajustement de la distance alimentation - chargeur par simple cordon RJ45
  • Livré avec sticker d'identification pour répérage en zone publique
  • Certifié WPC QI

Les + installation

Alimentation par cordon RJ 45 universel permettant facilement un changement de longueur / Vérrouillage du chargeur sous mobilier par écrou papillon

Les + utilisation

Charge rapide comparable aux chargeurs USB 15W

Recommandations / restrictions d’usages

  • Chargeur IP44 installé, bonne résistance au choc IK8

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Tension de fonctionnement
    48-48V
  • Type de connexion
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Noir
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    27mm
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Oui
  • Profondeur d'encastrement
    24.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Power Delivery
    Non
  • USB Puissance de sortie
    15
  • Courant d'alimentation
    0.5-0.5A
  • Consommation en veille
    0.01mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971941274

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations