Nouveauté

Prise quadruple RJ45 Céliane blindée Cat.6 STP

Prise RJ45 Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

103,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour réseau Optimum auto
  • Permet la distribution de tous les signaux : TV TNT, TV satellite, téléphone, Internet et réseau haut débit (10/100 Mbits) avec un seul câble
  • Une sortie dédiée par média : LAN, TV, téléphone, satellite - Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite référence 032789 ou référence 032788 - La TV IP est obligatoirement connectée sur la sortie informatique
  • Compatible avec les cordons équipés de fiches RJ11, RJ12 ou RJ45
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur minimale de 50mm) ou en saillie (sur cadre saillie)

Avantages

  • Conforme aux normes : ISO/IEC 11801 Edition 2, CENELEC EN 50173-1 2007, ANSI/EIA/TIA 568

Les + installation

Connecteur sans outillage avec connexion rapide grâce au sertissage intégré

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nettoyer la surface avec un chiffon - Ne pas utiliser d'acétone, de produits de nettoyage pour le goudron ou de trichloréthylène
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Composition
    Mécanisme seul
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Oui
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Autre
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Avec résistance terminale
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Codage mécanique
    Non
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    45 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    40.7 mm
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Profondeur d'encastrement
    31 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    0-0 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale
    60-60 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    60-60 mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414972422000

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3264 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit