Prise pour rasoir IP24 IK04 Mosaic 5 modules - blanc

Mosaic, une prise rasoir, répondant aux tendances actuelles des bâtiments

87,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise rasoir Mosaic 230V sortie 120-V à 230V - 50Hz à 60Hz - Livrée complète avec support et plaque de finition
  • 5 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • IP24 IK04 - Permet de bénéficier dans le volume 2 de la salle de bains d'une prise électrique sécurisée
  • Repérage des bornes facilitant le câblage
  • Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

  • Sécurité : équipée d'un transformateur de séparation des circuits pour isoler l'utilisateur du réseau

Les + installation

Accepte les standards européen, américain, anglais, australien

Les + utilisation

Grâce à un transformateur de séparation, la prise rasoir installée près du lavabo permet de brancher un sèche-cheveux, etc. sans risque d'électrisation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Ne se monte pas sur cadre saillie

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    5
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec volet de protection
    Non
  • Tension commutable
    Non
  • Tension nominale valeur basse
    120V
  • Tension nominale valeur haute
    230V
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Largeur d'appareil
    82mm
  • Hauteur d'appareil
    175.4mm
  • Profondeur d'appareil
    50.8mm
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    50mm
  • Profondeur d'encastrement
    41mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP24
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • EAN/Gencode
    3245060775865

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations