Prise à connexion magnétique non indexée Céliane pour manipulateur appel, commande d'éclairage et volets roulants

Céliane, prise pour manipulateur d'appel infirmière à associer à un manipulateur d'appel infirmière et compatible avec système de bloc de porte et pupitre pour salle infirmière

138,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise à connexion magnétique Céliane pour manipulateur appel infirmière avec fonction appel et commande
  • Pour manipulateur référence 078282, 078284, 078202 ou 078203

Avantages

  • Connexion magnétique entre manipulateur et prise
  • Ejectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d’accessoires électriques
    Autre
  • Type d’accessoires mécaniques
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    44.9 mm
  • Hauteur
    44.9 mm
  • Profondeur
    33.7 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    24-24 V
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    1.5-2.5 mm²
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972389044

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations