Prise 2P+T + double VV saillie pour moulure Keva haut.20mm cadre double équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL

  • Ref. 11971
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Prise 2P+T + double va-et-vient saillie pour moulures Keva hauteur 20mm cadre double équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL

62,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Prise 2P+T + double va-et-vient saillie
  • Sans halogène
  • Plastique

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'interrupteur
    Va-et-vient
  • Type de prise
    Broche de contact de protection
  • Nombre de prises de courant
    1
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    Autre
  • Tension nominale
    250 V
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Largeur d'appareil
    134 mm
  • Hauteur d'appareil
    118 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780119719

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations