Prêt à poser alarme incendie Type 4 Radio composé du tableau d'alarme , 2 déclencheurs manuels , 1 diffuseur sonore et 1 lumineux

  • Ref. 1 405 74
  • LEGRAND

Equipement à liaisons radio prêt à poser constitué d'un tableau d'alarme de type 4 pré-appairé avec 2 déclencheurs manuels d'alarme, et 2 dispositifs d'alarme feu respectivement sonore et lumineux

1231,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Equipement constitué de :
    - 1 tableau d'alarme type 4 radio référence 140570
    - 2 déclencheurs manuels à liaison radio référence 140571
    - 1 diffuseur sonore à liaison radio référence 140572
    - 1 diffuseur lumineux à liaison radio référence 140573
  • Portée supérieure à 500m en champ libre, 50m en intérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Oui
  • Interface externe
    Oui
  • Nombre de groupes de signalisation
    2
  • Hauteur
    230mm
  • Largeur
    165mm
  • Profondeur
    48mm
  • Alimentation de secours intégrée
    Oui
  • Avec alimentation électrique
    Oui
  • Appeleur automatique intégré
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230V
  • Consommation d'électricité
    0.007mA
  • Adressable
    Oui
  • Autonomie
    24h
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    +5-+55°C
  • Temperature de stockage
    0-55°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-50Hz
  • Niveau sonore
    90dB
  • Consommation en veille
    0.007mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    160-160mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    130-130mm
  • Mode de commande
    Sans fil
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    6HR61
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    45g
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    RF
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414972516402

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations