Presse-étoupe à entrées multiples plastique IP66 ISO32 RAL7001

  • Ref. 0 980 50
  • LEGRAND

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

34,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Presse-étoupe à entrées multiples plastique - ISO32 - Gris
  • IP66 - RAL7001
  • Serrage mécanique anti-vibration avec joint néoprène pour étanchéité IP66 - Capacité de serrage diamètre minimum 4 x Ø6,5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 4 x Ø9,5mm
  • Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
  • Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311

Les + installation

Livré avec obturateurs montés pour entrées non utilisées - Joint de surface et écrou hexagonal montés

Les + utilisation

Presse-étoupe à entrées multiples permettant le passage permanent ou temporaire d'un ou plusieurs câbles sans démontage, d'un ou plusieurs cordons après démontage du joint seul

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage
    Métrique
  • Taille de filetages métrique/PG
    32
  • Inclinaison du filetage
    1.5 mm
  • Longueur de filetage
    15 mm
  • Largeur de clé
    42 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    6.5-9.5 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Renforcé en fibre de verre
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7001
  • Protection contre les courbures
    Non
  • Avec contre-écrou
    Oui
  • Modèle
    Droit
  • Raccord à écrou de câble plat
    Non
  • Type de garniture d’étanchéité
    Anneau d'étanchéité
  • Raccord à écrou divisible
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-80 °C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Temperature de stockage
    -20-80 °C
  • EAN/Gencode
    3245060980504

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations