Poussoir double pour volets roulants avec bornes automatiques - Appareillage saillie composable blanc

  • Ref. 086110L
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie composable, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

46,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • 6A, 250V~
  • Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs
  • Livré bornes ouvertes
  • Finition blanc RAL 9003

Avantages

  • Produit composable pour installation en saillie en association avec les cadres Appareillage Saillie ou avec les cadres d'adaptation sur moulure DLPlus

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Convient pour stores vénitiens
    Oui
  • Pour volets roulants
    Oui
  • Pour store-banne
    Oui
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Contact à poussoir unipolaire
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Avec verrouillage électrique
    Non
  • Avec verrouillage mécanique
    Oui
  • Utilisation mécanique possible
    Oui
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP2X
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6 A
  • Tension nominale
    250 V
  • Nombre de touches
    2
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur d'appareil
    54 mm
  • Hauteur d'appareil
    54 mm
  • Profondeur d'appareil
    29 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-40 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972654920

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations