Porte réversible pour bac 1 travée DRIVIA 18 réference 401444

GTL Drivia 18, porte pour bac pour réalisation d’une Gaine Technique Logement encastrée dans l’Espace Technique Electrique du logement (ETEL) pouvant recevoir des coffrets 18 modules, panneaux de contrôle et coffret de communication

275,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Porte pour bac 1 travée 18 modules référence 401444
  • Porte réversible
  • Dimensions :
    - Largeur : 475mm
    - Hauteur : 1026mm
    - Epaisseur : 20mm
  • Livrée avec :
    - 2 aimants
    - kit de mise à la terre : câble de mise à la terre longueur 200mm, section 4mm² ,équipé de cosses de fixation

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    475 mm
  • Hauteur
    1026 mm
  • Profondeur
    20 mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • EAN/Gencode
    3414970817815

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations