Porte interne pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm - RAL7035
- Ref. 0 363 68
- Marina
- LEGRAND
Marina, équipement pour armoire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Porte interne pour armoire Marina - RAL7035
- Pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm
- IPxxB
- Acier revêtu polyester texturé
- Dimensions portes :
- hauteur 1680mm
- largeur 675mm
Dimensions utiles portes :
- hauteur 1600mm
- largeur 580mm
Distance entre porte armoire et porte interne 78mm
Les + utilisation
Fermeture double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintes - ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.171 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07487AA-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Porte intérieure
- Finition porte à hublot Non
- Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
- Largeur 675 mm
- Hauteur 1680 mm
- Profondeur 17.5 mm
- Finition CEM Non
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060363680
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste