Porte fusible vertical SPX³-V pour cartouches à couteaux 160A pour jeux de barres 185mm
- Ref. 6 058 50
- LEGRAND
SPX³-V, porte fusible vertical pour une protection optimale contre les courts circuits et les surcharges dans les applications photovoltaïques et industrielles
954,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Porte-fusible vertical SPX³-V
- Pour jeux de barres 185mm
- In 160A
Information sur la gamme
SPX³-V est une gamme de porte-fusibles verticaux pour fusibles à couteaux. Les porte-fusibles SPX³-V disposent de tous les accessoires pour être intégrés dans la gamme d’armoire XL³. Utilisation pour protection dans les environnements industriels et photovoltaïques. Produits conformes à la norme IEC/EN 60947-3.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F02198FR_06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Téléchargez le guide technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09126AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition interrupteur général Oui
- Finition interrupteur de sécurité Oui
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 800 V
- Courant permanent nominal (Iu) 160 A
- Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 110.72 kW
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 100 kA
- Avec emplacement pour fusibles NH00
- Nombre de pôles 3
- Avec surveillance des fusibles Non
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement par rail
- Convient pour montage au sol Non
- Adapté à une fixation frontale Oui
- Adapté à un montage en saillie de barres collectrices Oui
- Finition de l'élément d'actionnement Poignée de couvercle
- Position de l'élément d'actionnement Frontal
- Commande motorisée en option Non
- Commande motorisée intégrée Non
- Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
- Indice de protection (IP), face avant IP40
- EAN/Gencode 3414970763648
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main