Porte avant ou arrière microperforée pour baie Linkeo 19pouces 42U largeur 800mm - verrouillage 3 points et charnières

  • Ref. 4 468 41
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, porte pour baie serveur destinée au stockage de données, au logement de serveur et au câblage d'infrastructure

541,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour baies 42U 800mm
  • Tôle galvanisée
  • Porte simple, microperforée 80%
  • Équipé d'un mécanisme de verrouillage et d'un système de charnière. Peut s'ouvrir jusqu'à 220 °
  • Noir RAL 9005

Les + installation

Peut être installé à l'avant ou à l'arrière de l'armoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • A monter sur armoires 42U d'une largeur de 800 mm (réf.446802 et 446803)

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte de verrouillage
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    776mm
  • Hauteur
    1864mm
  • Profondeur
    21mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972027410

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Porte avant ou arrière microperforée pour baie Linkeo 19pouces 42U largeur 800mm - verrouillage 3 points et charnières

À associer