Point d’accès Wi-Fi PoE à brancher dans prise RJ45

  • Ref. 0 335 23
  • LCS³
  • LEGRAND

Point d'accès mobile Wi-Fi Power Over Ethernet - à brancher dans prise RJ45

85,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Se branche directement sur une prise RJ45 alimentée par un switch Power over Ethernet
  • Possibilite de choisir la force du signal Wi-Fi (uniquement dans la piéce ou zone)
  • Format compact : Ø66 mm
  • Avec bouton ON/OFF pour désactivation/ré-activation rapide du point d'accés Wi-Fi
  • Idéal pour bureaux, espaces de travail,petites et moyennes entreprises

Les + installation

Configuration rapide avec un smartphone ou ordinateur

Les + utilisation

Possibilité de créer des réseaux distincts en ajoutant des points d'accées Wi-Fi

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le bâtiment/logement doit être équipé d'une infrastructure de réseau domestique (câbles Ethernet et prises RJ45) et d'un commutateur PoE dans l'armoire de réseau domestique

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Taux de transmission max.
    300 Mbit/s
  • Bande de fréquences
    2,4 GHz
  • Géré
    Oui
  • Protocole radio
    IEEE 802.11 n
  • Cryptage
    WPA2
  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
    1
  • Pare-feu
    Non
  • Sécurité VPN
    Non
  • Raccordement pour antenne externe
    Non
  • Fonction bridge
    Oui
  • Nombre d'AP supportés
    1
  • Fonction de répétition
    Non
  • Power over Ethernet
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Largeur
    66 mm
  • Hauteur
    66 mm
  • Profondeur
    44 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Encastré
    Non
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Montage encastré
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Nombre d'utilisateurs
    16
  • Adaptateur de prise
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3414972013277

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations