Poignées équipées de ventouses poignée en applique 1 ventouse

  • Ref. 005521
  • BTICINO

Poignée équipée de ventouse, idéale pour la rénovation

402,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Poignée en applique équipée de ventouses en aluminium
  • Alimentation en 12V ou 24V courant continu
  • Ventouse de 400kg
  • Dimensions :
    - Largeur : 126mm
    - Profondeur : 68mm
    - Hauteur : 400mm

Les + installation

Idéal pour la rénovation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620055205

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations