Poignées équipées de ventouses bandeau en applique 2 ventouses

  • Ref. 005520
  • BTICINO

Poignée équipée de ventouse, idéale pour la rénovation

916,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bandeau en applique équipée de ventouses en aluminium
  • Alimentation en 12V ou 24V courant continu
  • 2 ventouses de 400kg
  • Dimensions :
    - Largeur : 126mm
    - Profondeur : 68mm
    - Hauteur : 2100mm

Les + installation

Idéal pour la rénovation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233624400049

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations