Plinthe métallique 100x600x1000mm pour baie serveur 19pouces

  • Ref. 4 468 70
  • Linkeo
  • LEGRAND

Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies

502,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Pour baies with 600mm Largeur and 1000mm depth
  • Tôle galvanisée
  • Équipé de 4 pieds de nivellement pour ajuster la plinthe depuis le sol
  • Noir RAL 9005

Avantages

  • Uniformité de la structure: les plinthes sont de la même couleur que les armoires

Les + installation

Livré avec jeu de vis complet pour la liaison équipotentielle avec l'armoire. Peut être fixé au sol (vis non fournies).

Les + utilisation

Possibilité de placer 2 plinthes l'une sur l'autre.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utile pour surélever l'armoire, afin que les câbles puissent être introduits dans l'entrée par le bas, en particulier lorsqu'il n'y a pas de faux-plancher. Il peut être utilisé pour stocker une longueur supplémentaire de câble ou acheminer les câbles à travers 2 armoires reliées. En outre, il protège la base de l'armoire de la saleté et de l'humidité.

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9005
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Capacité de charge max.
    1500kg
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1000mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Oui
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    1000mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972027526

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations