Nouveauté

Platine P41D - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41D - couple 150daN.m et longueur 3000mm - finition GC

  • Ref. 5 961 53
  • P41
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Platine P41D - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41D - couple 150daN.m et longueur 3000mm - finition GC

821,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Fixation plafond pendards lourds gamme 41 - Compatoble Chemin de câbles en fils d'acier soudés et/ou tôle perforee

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 3000 mm
  • Largeur de profil 41 mm
  • Hauteur de profil 82 mm
  • Modèle Profil C bilatéral
  • Charge maximum supportée 1.5 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • EAN/Gencode 3599075961530

RSE Produit

49.451 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit