Nouveauté

Platine P41D - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41D - couple 150daN.m et longueur 1000mm - finition GC

  • Ref. 5 961 23
  • P41
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Platine P41D - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41D - couple 150daN.m et longueur 1000mm - finition GC

299,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Fixation plafond pendards lourds gamme 41 - Compatoble Chemin de câbles en fils d'acier soudés et/ou tôle perforee

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    1000 mm
  • Largeur de profil
    41 mm
  • Hauteur de profil
    82 mm
  • Modèle
    Profil C bilatéral
  • Charge maximum supportée
    1.5 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • EAN/Gencode
    3599075961233

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

19.668 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit