Platine de rue Linea 3000 vidéo sans controle d'accès - grise

  • Ref. BT343081
  • Linea 3000
  • BTICINO

Linea 3000, platine de rue pour 1 ou 2 logements

849,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine de rue Linea 3000 audio-vidéo saillie en Zamak BUS 2 fils
  • Sans contrôle d'accès
  • Permet le contrôle d'une serrure électronique grâce aux bornes S+ et S- 18V - 4A
  • Configurable pour 1 ou 2 logements

Les + installation

En option : accessoires visière anti-pluie référence BT343051, montage en encastré avec accessoires référence BT343061 et sa boîte d'encastrement référence 350020

Les + utilisation

Caméra grand angle avec LED à vision de nuit

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Matériau des boutons d'appel
    Autre
  • Matériau de la façade
    Autre
  • Hauteur de la façade
    190 mm
  • Largeur de la façade
    100 mm
  • Profondeur d'encastrement
    26.65 mm
  • Mode de pose
    Saillie
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Couleur
    Argent
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-50 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    18-240 V
  • Courant d'alimentation
    0.04-1 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Niveau sonore
    80 dB
  • Consommation en veille
    40 mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    1-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    1600-1650 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    30-50 mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Angle de vue de la caméra
    100 °
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    150 m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543565209

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations