Plastron plein pour coffrets étanche Plexo³ 12 modules
- Ref. 0 019 64
- Plexo³
- LEGRAND
Plexo³, accessoire de montage pour coffret
32,75 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plastron plein pour coffret Plexo³ 12 modules
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Cahier d’atelier Plexo³ : les coffrets IP 65 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Document Coffrets Pexo3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 227.5 mm
- Hauteur 148.5 mm
- Adapté à la largeur de boîtier 448 mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 822 mm
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
- Matériau Plastique
- Finition de la surface Non traité
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Couleur Gris
- Numéro RAL 746
- Sans halogène Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3245060019648
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main