Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400xlargeur 300 ou hauteur 300xlargeur 400

  • Ref. 0 360 52
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic , Atlantic Inox et Marina, plaque pour coffret

54,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
  • Montage vertical pour coffrets :
    - Hauteur 400mm
    - Largeur 300mm
    - Poids 1,3kg
    Montage horizontal pour coffrets :
    - Hauteur 300mm
    - Largeur 400mm
  • Acier galvanisé
  • Charge admissible 100kg/m²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    400mm
  • Largeur
    300mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060360528

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations