Nouveauté

Plaque passe-cables Cabstop pour armoire largeur 1000mm - XL³HP 6300

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • 28 entrées Ø5 à 14mm équivalent PE ISO 16/20 et PE PG 9/11/13/16 - 2 entrées Ø14 à 24mm équivalent PE ISO 25/32 et PE PG 21/22
  • Plaque en polypropylène ignifugé RAL 7035
  • Vendu individuellement
  • Fourni avec vis et joint
  • Revêtement époxy polyester RAL 7035

Avantages

  • Peut être perforé directement avec le câble (sans outil) - S'adapte parfaitement au câble

Les + installation

Montage rapide grâce aux verrous 1/4 de tour

Les + utilisation

Mise à la terre possible avec un verrou 1/4 de tour ou un filetage terminé par une cosse faston

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être équipé de verrous 1/4 de tour Référence 0KQT

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Tablette d'étagère
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1000 mm
  • Largeur
    824 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Profondeur
    230 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3414972639118

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations