Nouveauté

Plaque entrée de câbles découpable pour presse-étoupe pour armoire largeur 600mm - XL³HP 6300

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Plaque pour presse-étoupe IP55
  • Plaque d'entrée de câble découpable, à équiper de presse-étoupes
  • Pour le remplacement de 2 entrées de câbles plaques pleines profondeur 125mm fournies avec le socle de toit
  • Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels
  • Pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm

Les + installation

Montage par le bas

Les + utilisation

Montage horizontal et vertical

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Tablette d'étagère
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600 mm
  • Largeur
    424 mm
  • Hauteur
    25 mm
  • Profondeur
    230 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3414972639217

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations