Plaque en inox pour boîte affleurante 18/24m

  • Ref. PW28791
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Plaque de finition Inox permet d'habiller le couvercle de la Boîte de sol affleurante.

116,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle
  • Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
  • Inox brossé
  • Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier…). IK08 : Protection contre une énergie de choc jusque 5 joules.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur de la plaque de recouvrement 257 mm
  • Application Boîte sur-sol
  • Technique d'installation Autre
  • Type de fixation Autre
  • Plaque obturatrice Oui
  • Avec champ d'inscription Non
  • Adapté à un champ d'inscription Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Largeur 208 mm
  • Hauteur 14.5 mm
  • EAN/Gencode 3271784151814