Plaque de finition Living Now Collection Les Blancs matière polymère 2 modules - finition Blanc

Living Now, plaque montée sur la partie fonctionnelle de l’interrupteur, tout comme les touches, pour lui apporter une finition esthétique

7,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Grâce à son design minimaliste et sa précision géométrique, la gamme Living Now se distingue par ses lignes uniques et compactes
  • Design innovant : l’interrupteur présente une surface parfaitement plane grâce au système d’auto-centrage des touches qui permet aux commandes de rester alignées avec la plaque, même après de nombreuses manipulations
  • Contre-plaque flottante : ce cadre flexible fixé au dos de la plaque est mobile sur les côtés pour assurer une installation optimale - Grâce à la contre-plaque flottante, les interrupteurs Living Now s’adaptent harmonieusement au mur
  • 2 modules, Zamak brossé, finition blanc
  • Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

Avantages

  • Design innovant: une plaque compacte aux lignes uniques qui assure une surface parfaitement plane lorsqu’elle est associée aux touches adaptées
  • Contre-plaque flottante: ce cadre flexible fixé au dos de la plaque est mobile aux quatre coins pour assurer une installation optimale; il masque notamment les défauts du mur ou les irrégularités dans le positionnement des boîtes d’encastrement
  • La séparation entre les éléments esthétiques et fonctionnels permet d’obtenir une fnition parfaite en évitant de rayer ou de salir les interrupteurs

Les + installation

La plaque Living Now est pourvue d’un cadre flexible mobile au niveau des coins qui est fixé à l’arrière pour assurer une installation optimale

Les + utilisation

Design innovant: forme unique et compacte qui, une fois complétée par les plaques, donne à l’interrupteur une planéité absolue; La finition de la plaque, de la même couleur que les touches de couverture et les appareils, est traitée avec une finition finement satinée, opaque à l’œil et agréablement soyeuse au toucher.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    102.5 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Profondeur
    11 mm
  • Largeur d'encastrement
    102.5 mm
  • Hauteur d'encastrement
    86 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8005543612712

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction