Nouveauté
Plaque de compensation hauteur 1200mm - pour armoire - XL³HP 6300
- Ref. 3PMC120
- XL³ HP 6300
- LEGRAND
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible à partir de Juin 2025
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Permet de combler l'espace entre 2 plaques de montage standard (montage frontal)
- Insertion par l'avant de l'armoire
- Charge admissible : 200 kg/m²
- Acier galvanisé épaisseur 25/10
- Nervuré sur les 4 panneaux pour une plus grande rigidité
Avantages
- Marquage vertical tous les 10 mm pour faciliter la mise en place du produit sur la plaque
Les + installation
Fourni avec des accessoires de fixation
Les + utilisation
Avec des trous au pas de 12,5 mm pour les vis autoperceuses afin de faciliter la fixation de l'équipement
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour les applications industrielles
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE13479AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 1200 mm
- Largeur 100 mm
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Perforé Oui
- Profondeur 25 mm
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414972488419
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste