Pied de chambranle droit pour plinthe Keva 125x20mm pour moulure hauteur 12 , 15 ou 20mm blanc Artic

  • Ref. 11125
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Pied de chambranle droit pour plinthe Keva 125x20mm pour moulure hauteur 12 , 15 ou 20mm blanc Artic

33,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pied de chambranle droit
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique - Sans halogène
  • Permet la jonction en angle plat à droite d’une plinthe avec une moulure de profondeur 12mm / 15mm / 20mm- évite la coupe d’onglet- respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe) - montage sur la plinthe par emboîtement et vissage puis fixation de la platine

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    90-90 °
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Largeur
    125 mm
  • Hauteur
    20 mm
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271780111256

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3226 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit