Nouveauté

Pendard PCSN 300 chemins de câbles fils Cablofil - fixation plafond charges légères avec pendard PCSN - GS

  • Ref. 5 566 30
  • PCSN
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Pendard PCSN pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 500mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 25daN.m et longueur 300mm - finition GS

37,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    278.5 mm
  • Largeur de profil
    68 mm
  • Hauteur de profil
    25 mm
  • Modèle
    Profil S
  • Charge maximum supportée
    0.25 kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • EAN/Gencode
    3599075566308

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations