Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 3 rangées entraxe 150mm

  • Ref. 4 050 04
  • Répartition HX³ / VX³
  • LEGRAND

VX³, peigne d'alimentation verticale pour répartition optimisée monophasée

56,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Peigne vertical pour montage dans coffrets 3 rangées Plexo³, XL³125 et XL³160
  • Intensité maximum 63A
  • Entraxe 150mm
  • Sans repiquage
  • Parfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaire

Les + utilisation

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffrets

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    6
  • Adapté au nombre d'appareils
    3
  • Dimension du pas
    150 mm
  • Section transversale
    25 mm²
  • Longueur
    386.4 mm
  • Découpable à taille voulue
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63 A
  • Finition du raccordement électrique
    Fourchette
  • Isolé
    Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    230 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    3 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Type de peigne fourni
    Vertical
  • EAN/Gencode
    3245064050043

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations