PDU à équiper 19pouces 1U avec cuve en aluminium pour 16 modules Mosaic

LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

161,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • PDU (Power Distribution Units) 19pouces
  • A équiper
  • Cuve aluminium
  • Reçoit 16 modules Mosaic

Les + installation

Fixation rapide sans vis sur montants 19pouces

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible sur racks 19pouces Haute Densité avec visserie référence 046423

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Dimension de fixation
    482,6 mm (19 pouces)
  • Dimensions de montage
    465.1 mm
  • Sens de montage
    Horizontal/vertical
  • Raccordement électrique
    Autre
  • Finition du raccordement électrique
    Autre
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Longueur
    465 mm
  • Largeur
    44.3 mm
  • Profondeur
    52.5 mm
  • Tension d'alimentation
    230 V
  • Catégorie de surtension
    2
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Commutable
    Non
  • SNMP
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Evaluation
    Local
  • Avec affichage LED
    Non
  • Avec fusible
    Non
  • Ampèremètre
    Non
  • Mesure de la température
    Non
  • Avec matériau de fixation
    Oui
  • Couleur
    Aluminium
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    0-32 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Nature du cable pour connexion
    Autre
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    18 mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970766014

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 50 Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ pour montage dans baie 19pouces

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.