Partie éjectable rotative + cordon + préhenseur pour maintenance d'un va-et-vient à tirette
- Ref. 9 804 12
- Mosaic
- LEGRAND
Accessoire de maintenance pour appareillage Mosaic
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 42 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour référence 078248L
- Contient un composé d’argent pour empêcher la croissance de bactéries à la surface de la plaque
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- LE08358AD_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type de commande Autre
- Type de charge Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Rouge
- Numéro RAL (équivalent) 3000
- Transparent Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 45 mm
- Hauteur 51 mm
- Profondeur 25 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-40 °C
- Temperature de stockage -15-40 °C
- Type de tension Non applicable
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Traitement antimicrobien Oui
- Nature du cable pour connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3245069804122
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste