Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 40kA - 3P+N 320V~ - 8 modules

  • Ref. 4 122 15
  • LEGRAND

Parafoudre recommandé pour protection du tableau divisionnaire ou logement alimenté en 230V~ ou 400V~ Type 2 (T2), pouvant être installé en amont du différentiel principal

993,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Parafoudre T2 - Imax 40kA avec protection de court-circuit intégrée Icc ≤ 25kA - 3P+N - 8 modules
  • Up 2,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNS - Avec report d'état CA + SD
  • Caractéristique Type 2 : In 20kA, Imax 40kA
  • Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour les branches phase-neutre des xP+N :
    - Vert : parafoudre en fonction
    - Rouge : cassette à remplacer
  • Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Les + installation

Avec protection de court-circuit intégrée

Les + utilisation

A technologie éclateur sur la branche neutre-terre, ce qui se traduit par l'absence de fuite de courant vers la terre : pas de déclenchements intempestifs des protections différentielles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :
    - à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de l’installation à protéger
    - à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles
    - sur tous les départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Schéma de liaison
    Non
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Oui
  • Schéma de liaison N-C
    Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Oui
  • Schéma de liaison TN-S
    Oui
  • Schéma de liaison TT
    Oui
  • Autre schéma de liaison
    Non
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    20 kA
  • Courant de choc de décharge max. (8/20)
    20 kA
  • Tension nominale AC
    400 V
  • Tension max de régime permanent
    320 V
  • Niveau de protection
    2.5 kV
  • Niveau de protection L-N
    2.5 kV
  • Niveau de protection N-PE
    1.5 kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Oui
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Taille (DIN)
    8 TE
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
    35 mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin)
    25 mm²
  • Avec contact de signalisation à distance
    Oui
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    142.4 mm
  • Hauteur
    96.5 mm
  • Profondeur
    77.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    230-415 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    6-35 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971552937

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations