Pack extension Céliane with Netatmo interrupteur, prise connectée, commande sans fils - graphite sans plaque
- Ref. 067625A
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Céliane with Netatmo, le pack extension pour connecter une pièce supplémentaire avec 3 produits connectés pour compléter une installation connectée, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Interrupteur connecté (avec option variateur) : sans Neutre, 5W à 300W, livré avec un compensateur
- Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED
- Mode variation activable depuis l'App.
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. - Commande sans fils d'éclairage et de prises : association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée ou micromodule connecté)
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Prise de courant connectée (standard français) : voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges (16A maximum)
- Graphite
Avantages
- Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix
- Une fois installée au mur, la commande sans fils dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo
- Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
La commande sans fils s'installe facilement grâce à une fixation autocollante au dos et peut être repositionné sans limite en fonction de l'aménagement de la maison - La prise de courant connectée et l'interrupteur filaire s'installent facilement en lieu et place d'un interrupteur standard existant dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm
Les + utilisation
Permet de créer une prise commandée et un va et vient sans tirer de fils supplémentaire
Recommandations / restrictions d’usages
- A équiper d'une plaque de finition Céliane
- Pour connecter votre pack Extension, il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.584 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10369AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- nombre d'unités 1
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de prises commutables 1
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Noir
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Oui
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Oui
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Nombre de repiquage 1
- Avec dispositif on/off Oui
- Couleur de l'opérateur de commutation Noir
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Tension nominale 240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Type de tension DC
- Power Delivery Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 2
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion énergie et éclairage
- EAN/Gencode 3414972323208
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Pack extension Céliane with Netatmo interrupteur, prise connectée, commande sans fils - graphite sans plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste