Pack composé d'un clavier codé avec tête Vigik et 1 centrale pour gestion autonome de contrôle d'accès Hexact Light II

  • Ref. BT348046
  • BTICINO

Kit contrôle d'accès Vigik avec clavier codé et Centrale Hexact Light II, qui permet d'autoriser ou non l'ouverture de porte après vérification du badge

499,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Pack comprenant :
    - 1 clavier codé avec une tête Vigik
    - 1 centrale pour gestion autonome de contrôle d'accès Hexact Light II référence BT348043
  • Pour pose en encastré
  • Avec bouchon pour lecteur Vigik
  • Couleur Argent

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    120 mm
  • Hauteur
    270 mm
  • Profondeur
    14 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.8-1 mm²
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    • RF
    • Protocole propriétaire
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie
  • EAN/Gencode
    8005543740057

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations