Nouveauté

P31 DSC Colonne 135x45- longueur 1,8m - finition Aluminium

  • Ref. 3 493 30
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

P31 DSC Colonne 135x45- longueur 1,8m - finition Aluminium

1203,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • FINITION ALUMINIUM
  • Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    1800 mm
  • Largeur
    135 mm
  • Hauteur
    65 mm
  • Epaisseur de matériau
    3 mm
  • Forme de profilé
    Autre
  • Modèle
    Profil double
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Aluminium
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    8009561467910

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations